Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R404A/R507A
068Z3479
Диапазон температур [°C]: -60 - -25, Выравнивание давления: С внешним выравниванием
068Z3479
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| Material Description | TE 2 Therm. exp. valve Fl/Solder I/45 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| SCIP dossier product name | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Temperature range [°C] [max] | -25 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| В комплект входят | Ремень термобаллона |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Выравнивание давления | С внешним выравниванием |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для TXV |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | -15 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -75 °F |
| Длина капиллярной трубки [дюймы] | 59.0 дюйм |
| Длина капиллярной трубки [мм] | 1500 мм |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для TXV |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Идентичный продукт | 068Z3426 |
| Индикатор направления потока | Штампованная маркировка в виде односторонней стрелки |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 45 шт |
| Комплектующее к | T2/TE2 |
| Макс. рабочее давление [бар] | 34.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 500 psig |
| Материал корпуса | Латунь |
| Материал соединения | ЛатуньМедь |
| Название продукта | Терморегулирующий расширительный клапан |
| Направление | Угловой |
| Поток | С двунаправленным потоком и клапанным узлом 01–05 |
| Размер выпуска [мм] | 12.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 3/8 in |
| Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм] | 6 мм |
| Сертификация | EACUA |
| Статический перегрев (SS) [°C] | 4.00 °C |
| Статический перегрев (SS) [°F] | 7.20 °F |
| Тип входного соединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип выходного соединения | Под пайку |
| Тип продукта | TE 2 |
| Тип соединения внешнего выравнивания | ПОД ПАЙКУ |
| Уставка перегрева | Регулируемый |
| Хладагенты | R404A/R507A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.305 Килограмм |
| Вес нетто | 0.28 Килограмм |
| Volume | 0.5 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428032582 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |