Thermostatic expansion valve, TE 2_068Z7479, 068Z7480, 068Z3358

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R404A/R507A

068Z3451

Диапазон температур [°C]: -40 - -15, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTE2 Клапан термор -40_-15 отб 1/2" MOP
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Temperature range [°C] [max]-15 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры [°F] [макс.]5 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт068Z3409
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке45 шт
Комплектующее кT2/TE2
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешнего выравнивания [дюймы]1/4 in
СертификацияEACUA
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияОТБОРТОВ.
Тип продуктаTE 2
Тип соединения внешнего выравниванияОТБОРТОВ.
Точка MOP [°C]-10 °C
Точка MOP[°F]14 °F
Точка MOP[psig]MOP 50
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR404A/R507A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.325 Килограмм
Вес нетто0.291 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428518338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm