Thermostatic expansion valve, T2_068Z7484, 068Z7488, 068Z7490

Терморегулирующий расширительный клапан, T 2, R134a/R513A

068Z3391

Диапазон температур [°C]: -40 - 10, Выравнивание давления: С внутренним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionT 2 Therm. exp. valve Flare/Solder I/45
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Выравнивание давленияС внутренним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]10 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]50 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Идентичный продукт068Z3383
Характеристика изделия
Значение
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке45 шт
Комплектующее кT2/TE2
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]OS=10.8 ºFtcond=100 ºFtevap=40 ºFtliq=98 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]OS=6Ktcond=38 ºCtevap=4.4 ºCtliq=37 ºC
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [дюймы]1/2 in
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]4.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]7.20 °F
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаT 2
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR134a/R513A

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.28 Килограмм
Вес нетто0.27 Килограмм
Volume0.5 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428518345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm