TE 2 flare-solder, slimline valve body_068Z3811

Терморегулирующий расширительный клапан, TE 2, R23

068Z3073

Диапазон температур [°C]: -90 - -65, Выравнивание давления: С внешним выравниванием

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionTE2 Клап терм -90 -65 отб 3/8"X12мм ODF
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
В комплект входятРемень термобаллона
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Выравнивание давленияС внешним выравниванием
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для TXV
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]-65 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-90 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]-85 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-130 °F
Длина капиллярной трубки [дюймы]59.0 дюйм
Длина капиллярной трубки [мм]1500 мм
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке20 шт
Комплектующее кT2/TE2
Макс. рабочее давление [бар]34.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]500 psig
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатуньМедь
Название продуктаТерморегулирующий расширительный клапан
НаправлениеУгловой
ПотокОднонаправл.
Размер выпуска [мм]12.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]3/8 in
Размер штуцера линии внешего выравнивания [мм]6 мм
СертификацияEACLLC CDC TYSK
Статический перегрев (SS) [°C]0.00 °C
Статический перегрев (SS) [°F]0.00 °F
Тип входного соединенияОТБОРТОВ.
Тип выходного соединенияПод пайку
Тип продуктаTE 2
Тип соединения внешнего выравниванияПОД ПАЙКУ
Точка MOP [°C]-60 °C
Точка MOP[°F]-75 °F
Точка MOP[psig]MOP 30
Уставка перегреваРегулируемый
ХладагентыR23

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.31 Килограмм
Вес нетто0.278 Килограмм
Volume0.489 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428052696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm