Orifice for T2 valve with solder adapter

Клапанный узел для расширительного клапана, ORF, R744

068Z2103

Используется совместно с: T 2; TE 2, Комплектующее к: T2/TE2, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 25

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
Material DescriptionOrifice No C0 for CO2
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated cap. R744, Range N [kW]3.46 кВт
Rated cap. R744, Range N [TR]0.98 TR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b
SCIP dossier product nameT2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температур [°C] [Max]0 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]32 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для TXV
Используется совместно сT 2TE 2
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке25 шт
Комплектующее кT2/TE2
Конструктивное исполнениеТолько переходник под пайку
Название продуктаКлапанный узел для расширительного клапана
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [IMP]treceiver=32 ºF
Номинальная производительность конденсатора Диапазон N [SI]treceiver=0 ºC
Размер клапанного узлаC0
СертификацияEAC
Тип продуктаORF
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.014 Килограмм
Вес нетто0.008 Килограмм
Volume0.005 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162485903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm