SV 1 - 3 Float valve

Поплавковый клапан, SV 3E

027B0081

Диапазон температур [°C]: -50 - 65, Описание продукта: Поплавковый клапан, Сертификация: CE; EAC; UA

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Balance pipe Solder conn. size1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]16 бар
Differential pressure max[psi]232.0 psi
EU RoHS complianceOut of scope
Float housig materialSteel
Material DescriptionSV 3E Клапан регулятор уровня
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm]OD Ø9,8/ID Ø6,8
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product nameSV
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости12
Группа продуктовКлапаны регулирования уровня жидкости
Диапазон температуры [°F] [макс.]149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин]0.160 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]0.140 м³/ч
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Материал корпусаLow temperature steel
Материал соединенияLow temperature, steel
Название продуктаПоплавковый клапан
Номинальная производительность R134a [кВт]10.00 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]2.84 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]13.00 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]3.70 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]9.70 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]2.76 TR
Номинальная производительность R717 [кВт]64.0 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения]18.2 TR
Описание продуктаПоплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Параметры номинальной производительности [SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
СертификацияCEEACUA
Тип продуктаSV 3E
Тип соединения линии управленияWelding
ХладагентыR1270R170R290R600R600aRE170

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.608 Килограмм
Вес нетто7.035 Килограмм
Volume20.671 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428292184
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm