Клапаны регулирования уровня жидкости, PMFL 80-6
027F3059
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: PMFL / PMFH / SV
027F3059
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | PMFL 80-6 Клапан регулятор уровня |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4 |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| В комплект входят | ЗаглушкаФланцевые болтыФланцевые прокладкиПрисоединение пилотного клапана |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Клапаны регулирования уровня жидкости |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон температур [°C] [Max] | 120 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -60 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 406 psig |
| Название продукта | Клапаны регулирования уровня жидкости |
| Описание продукта | Управление уровнем жидкости |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 25.00 мм |
| Сертификация | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| Тип продукта | PMFL 80-6 |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Цвет краски | Cr3 / TLP |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.848 Килограмм |
| Вес нетто | 6.772 Килограмм |
| Volume | 8.68 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422171669 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |