PMFL / PMFH Liquid Level Regulating Valve

Клапаны регулирования уровня жидкости, PMFL 80-4

027F3057

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 25, Макс. рабочее давление [бар]: 28, Диапазон температур [°C]: -60 - 120
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: PMFL / PMFH / SV
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
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionPMFL 80-4 Клапан регулятор уровня
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b9a4d397-4040-40d8-bf76-2fbd22ec1ba4
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
В комплект входятЗаглушкаФланцевые болтыФланцевые прокладкиПрисоединение пилотного клапана
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости1
Группа продуктовКлапаны регулирования уровня жидкости
Характеристика изделия
Значение
Диапазон температур [°C] [Max]120 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Название продуктаКлапаны регулирования уровня жидкости
Описание продуктаУправление уровнем жидкости
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]25.00 мм
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUL
Тип продуктаPMFL 80-4
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Цвет краскиCr3 / TLP

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.994 Килограмм
Вес нетто6.994 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702422171874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm