Поплавковый клапан, HFI 070
148G3720
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 100, Тип входного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер выпуска [мм]: 50, Тип выходного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Полезный объем, [л]: 6.4
148G3720
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | HFI 070 Регулятор уровня поплавковый |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Side branch 1 conn. size [in] | 3/8 |
| Side branch 2 conn. size [in] | 1/2 |
| Side branch Int/Ext | External |
| Temperature range [°C] [max] | 80 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Запчасти для поплавкового расширительного клапана |
| Группа жидкости | 12 |
| Группа продуктов | Клапаны регулирования уровня жидкости |
| Диапазон объема жидкости [гал США] [макс.] | 1.22 Гал |
| Диапазон объема жидкости [гал США] [мин.] | 0.42 Гал |
| Диапазон объема жидкости [л] [макс.] | 4.6 л |
| Диапазон объема жидкости [л] [мин.] | 1.6 л |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
| Дополнительная информация | 2внешних соединения (сброс/выравнивание) |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для поплавкового расширительного клапана |
| Категория | III |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 25.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 363 psig |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название продукта | Поплавковый клапан |
| Номинальная производительность R717 [кВт] | 2400.0 кВт |
| Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения] | 682.0 TR |
| Объем корпуса [гал США] | 2.17 Гал |
| Объем корпуса [л] | 8.20 л |
| Описание продукта | Поплавковый клапан |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | R717: Temp. 14 - 95 °F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | R717: Temp. -10 - 35 °C |
| Полезный объем, [гал США] | 1.69 Гал |
| Полезный объем, [л] | 6.400 л |
| Постоянная клапана | 100.00 |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 4дюйма |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 100.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 2 in |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 50.0 мм |
| Сертификация | CEEACUA |
| Соединение по стандарту | EN 10200 |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип продукта | HFI 070 |
| Типоразмер сопла, [мм] | 70.00 мм |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Цвет краски | Красно-коричневый |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 40.716 Килограмм |
| Вес нетто | 31.3 Килограмм |
| Volume | 107.01 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |