HFI

Поплавковый клапан, HFI 070

148G3419

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 150, Тип входного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер выпуска [мм]: 50, Тип выходного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Полезный объем, [л]: 6.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionHFI 070 D 150 FLOAT VALVE
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Side branch 1 conn. size [in]3/8
Side branch 2 conn. size [in]1/2
Side branch Int/ExtExternal
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для поплавкового расширительного клапана
Группа жидкости12
Группа продуктовКлапаны регулирования уровня жидкости
Диапазон объема жидкости [гал США] [макс.]1.22 Гал
Диапазон объема жидкости [гал США] [мин.]0.42 Гал
Диапазон объема жидкости [л] [макс.]4.6 л
Диапазон объема жидкости [л] [мин.]1.6 л
Диапазон температуры [°F] [макс.]176 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для поплавкового расширительного клапана
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаПоплавковый клапан
Номинальная производительность R717 [кВт]2400.0 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения]682.0 TR
Объем корпуса [гал США]2.17 Гал
Объем корпуса [л]8.20 л
Описание продуктаПоплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Параметры номинальной производительности [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Полезный объем, [гал США]1.69 Гал
Полезный объем, [л]6.400 л
Постоянная клапана100.00
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]6дюйм
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]150.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]50.0 мм
СертификацияCEEACUA
Соединение по стандартуEN 10220
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаHFI 070
Типоразмер сопла, [мм]70.00 мм
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Цвет краскиКрасно-коричневый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто37 Килограмм
Вес нетто29.1 Килограмм
Volume99.44 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428345378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm