HFI

Поплавковый клапан, HFI 050

148G3100

Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 150, Тип входного соединения: Сварка встык, Присоединительный размер выпуска [мм]: 50, Тип выходного соединения: Сварка встык, Макс. рабочее давление [бар]: 25, Диапазон температур [°C]: -50 - 80, 1.6 л - 4.6 л, Полезный объем, [л]: 6.4

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionРегулятор HFI 050 A 150
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для поплавкового расширительного клапана
Группа жидкости12
Группа продуктовКлапаны регулирования уровня жидкости
Диапазон объема жидкости [гал США] [макс.]1.22 Гал
Диапазон объема жидкости [гал США] [мин.]0.42 Гал
Диапазон объема жидкости [л] [макс.]4.6 л
Диапазон объема жидкости [л] [мин.]1.6 л
Диапазон температуры [°F] [макс.]176 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для поплавкового расширительного клапана
КатегорияIII
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]25.0 бар
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]363 psig
Материал корпусаСталь
Материал соединенияСталь
Название продуктаПоплавковый клапан
Номинальная производительность R717 [кВт]800.0 кВт
Номинальная производительность R717 [тонн охлаждения]227.0 TR
Объем корпуса [гал США]2.17 Гал
Объем корпуса [л]8.20 л
Описание продуктаПоплавковый клапан
Параметры номинальной производительности [IMP]R717: Temp. 14 - 95 °F
Параметры номинальной производительности [SI]R717: Temp. -10 - 35 °C
Полезный объем, [гал США]1.69 Гал
Полезный объем, [л]6.400 л
Постоянная клапана33.58
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]6дюйм
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]150.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]50.0 мм
СертификацияCEEACUA
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаHFI 050
Типоразмер сопла, [мм]50.00 мм
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Цвет краскиКрасно-коричневый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто47.49 Килограмм
Вес нетто31.979 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume106.772 Литр
EAN/UPC5702428344050