ETS 25C - ETS 100C electric expansion valve

Электроприводный расширительный клапан, ETS 50C

034G7702

Безмасляные применения; PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 95, Температура хладагента [°F] [макс.]: 203, Размер присоединения входа [мм]: 28, Размер выпуска [мм]: 28

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EPD availableYes
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionETS 50C Клапан Эл. регулирующий 28x28
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.a7e2b719-80cd-47e9-b4fb-ab4f8fb9cd50
SCIP dossier product nameETS 12C-100C with sight glass
Безмасляные хладагентыR1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного хода [с] [макс.]6.0 c
Времяполного хода [с] [мин.]3.0 c
Всего шагов600 (полных шагов)
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя
Значение Kv [м³/ч]2.400 м³/ч
Индикатор направления потокаЛазерная гравировка: двухсторонняя стрелка
Индуктивность фазы [мГн]14000 μH
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке12 шт
Макс. OPD [psig]580.0 psi
Макс. OPD [бар]40.0 бар
Макс. OPD, обратный поток [psig]580.0 psi
Макс. OPD, обратный поток [бар]40 бар
Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт]7.2 Вт
Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт]7.2 Вт
Макс. рабочее давление [бар]50.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]725 psig
Макс. рабочий ток [А]0.80 А
Максимальный допустимый рабочий цикл [%]100 % RH
МаркаColibri
Материал корпусаНержавеющая сталь
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Характеристика изделия
Значение
НаправлениеПрямой
Номинальная производительность R134a [кВт]210.00 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]60.50 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]267.70 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]76.10 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]200.00 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]93.30 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]294.00 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]84.50 TR
Номинальная производительность R410А [кВт]323.00 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]93.30 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-G
Параметры номинальной производительности [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Параметры номинальной производительности [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Примечания по номинальной производительности конденсатораПолностью открыт, нормальный поток
Размер выпуска [дюймы]1 1/8 in
Размер выпуска [мм]28.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1 1/8 in
Размер присоединения входа [мм]28.00 мм
Режим пошагового выполнения2-фазный, полн. шагПоловинный шагМикрошаг (рекомендуется)
Сбалансированный портДА
СертификацияATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR
Смотровое стеклоТип SGP (с индикатором N)
Совместимость со смазочными материаламиБезмасляные примененияABMOPAGPAOPOEPVE
Совместимые контроллеры DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V
Сопротивление [кОм]0.0 кОм
Степень защиты, IPIP67
Текст ATEX позиции продажиII 3G Ex ec IIB T4 Gc
Температура хладагента [°C] [макс.]95 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-40 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]203 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-40 °F
Тип входного соединенияODF под пайку
Тип выходного соединенияODF под пайку
Тип двигателяБиполярный
Тип продуктаETS 50C
Тип электрического соединения4 pin
Фазный ток (максимум) [мА]800 мА
Фазный ток (с.к.з) [мА]600 мА
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.417 Килограмм
Вес нетто0.32 Килограмм
Volume1.651 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428888028
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm