Электроприводный расширительный клапан, ETS 12C
034G7512
Безмасляные применения; PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 95, Температура хладагента [°F] [макс.]: 203, Размер присоединения входа [мм]: 22, Размер выпуска [мм]: 22
034G7512
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | ETS 12C Клапан Эл. регулирующий 22x22 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 1eaabc04-aab4-4b41-bdbf-d6618aa78209 |
| SCIP dossier product name | ETS 12C-100C |
| Безмасляные хладагенты | R1234ze(E)R134aR513AR515AR515BR516A |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Время полного хода [с] [макс.] | 6.0 c |
| Времяполного хода [с] [мин.] | 3.0 c |
| Всего шагов | 600 (полных шагов) |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя |
| Значение Kv [м³/ч] | 0.800 м³/ч |
| Идентичный продукт | 034G7502 |
| Индикатор направления потока | Лазерная гравировка: двухсторонняя стрелка |
| Индуктивность фазы [мГн] | 14000 μH |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 12 шт |
| Макс. OPD [psig] | 580.0 psi |
| Макс. OPD [бар] | 40.0 бар |
| Макс. OPD, обратный поток [psig] | 580.0 psi |
| Макс. OPD, обратный поток [бар] | 40 бар |
| Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт] | 7.2 Вт |
| Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт] | 7.2 Вт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 50.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 725 psig |
| Макс. рабочий ток [А] | 0.80 А |
| Максимальный допустимый рабочий цикл [%] | 100 % RH |
| Марка | Colibri |
| Материал корпуса | Нержавеющая сталь |
| Материал соединения | Биметалл: сталь/медь |
| Название продукта | Электроприводный расширительный клапан |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Направление | Прямой |
| Номинальная производительность R134a [кВт] | 53.60 кВт |
| Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] | 19.60 TR |
| Номинальная производительность R22 [кВт] | 86.60 кВт |
| Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] | 24.60 TR |
| Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] | 64.80 кВт |
| Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] | 30.20 TR |
| Номинальная производительность R407С [кВт] | 95.10 кВт |
| Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] | 27.30 TR |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 105.00 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 30.20 TR |
| Опция ручного управления | Сервисный привод AST-G |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F |
| Параметры номинальной производительности [SI] | tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Примечания по номинальной производительности конденсатора | Полностью открыт, нормальный поток |
| Размер выпуска [дюймы] | 7/8 in |
| Размер выпуска [мм] | 22.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 7/8 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 22.00 мм |
| Режим пошагового выполнения | 2-фазный, полн. шагПоловинный шагМикрошаг (рекомендуется) |
| Сбалансированный порт | ДА |
| Сертификация | ATEXCCCCECMIMEACLLC CDC TYSKUKCAUR |
| Смотровое стекло | Нет |
| Совместимость со смазочными материалами | Безмасляные примененияABMOPAGPAOPOEPVE |
| Совместимые контроллеры Danfoss | EKE 1AEKE 1BEKE 1CMCX 061VMCX 152V |
| Сопротивление [кОм] | 0.0 кОм |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Текст ATEX позиции продажи | II 3G Ex ec IIB T4 Gc |
| Температура хладагента [°C] [макс.] | 95 °C |
| Температура хладагента [°C] [мин.] | -40 °C |
| Температура хладагента [°F] [макс.] | 203 °F |
| Температура хладагента [°F] [мин.] | -40 °F |
| Тип входного соединения | ODF под пайку |
| Тип выходного соединения | ODF под пайку |
| Тип двигателя | Биполярный |
| Тип продукта | ETS 12C |
| Тип электрического соединения | 4 pin |
| Фазный ток (максимум) [мА] | 800 мА |
| Фазный ток (с.к.з) [мА] | 600 мА |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR152aR22R227eaR23R245faR290R32R404AR407AR407BR407CR407FR407HR410AR412AR413AR417AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR500R502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600a |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR227eaR23R404AR407AR407CR407FR410AR417AR422AR422DR427AR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | M12 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.382 Килограмм |
| Вес нетто | 0.296 Килограмм |
| Volume | 1.911 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428539241 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |