Электроприводный расширительный клапан, ETS 6 - 40
034G5060
Температура хладагента [°C] [макс.]: 70, Температура хладагента [°F] [макс.]: 158, Размер присоединения входа [мм]: 7.94, Размер выпуска [мм]: 7.94
034G5060
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 6-40 Клапан Эл. регулирующий 7,94 |
| MOPD [бар / psig] | 21 bar |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Время полного хода [с] [макс.] | 16.0 c |
| Времяполного хода [с] [мин.] | 6.0 c |
| Всего шагов | 480 (половинных шагов) |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electric valve accessories |
| Идентичный продукт | 034G5065 |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Комплектующее к | ETS 6 |
| Макс. OPD [psig] | 305 psig |
| Макс. OPD [бар] | 21.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 47.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 681 psig |
| Материал соединения | Медь |
| Название продукта | Электроприводный расширительный клапан |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Направление | Угловой |
| Номинальная производительность R134a [кВт] | 30.60 кВт |
| Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения] | 8.70 TR |
| Номинальная производительность R22 [кВт] | 39.10 кВт |
| Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения] | 11.12 TR |
| Номинальная производительность R404A/R507 [кВт] | 27.60 кВт |
| Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения] | 7.85 TR |
| Номинальная производительность R407С [кВт] | 40.20 кВт |
| Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения] | 11.43 TR |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 46.00 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 13.08 TR |
| Опция ручного управления | Сервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением ETS 6 |
| Параметры номинальной производительности [IMP] | Subcooling=32 ºFSuperheat=32 ºFtcond=100 ºFtevap=41 ºF |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Размер выпуска [дюймы] | 5/16 in |
| Размер выпуска [мм] | 7.94 мм |
| Размер клапанного узла[мм] | 4.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 5/16 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 7.94 мм |
| Режим пошагового выполнения | 2-фазный, полн. шагПоловинный шаг (рекомендуется)Микрошаг |
| Сертификация | CECQCEACRoHSUAUKCAUL |
| Совместимость со смазочными материалами | MOPOE |
| Совместимые контроллеры Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Температура хладагента [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура хладагента [°C] [мин.] | -30 °C |
| Температура хладагента [°F] [макс.] | 158 °F |
| Температура хладагента [°F] [мин.] | -22 °F |
| Тип двигателя | Шаговый двигатель с постоянным магнитом |
| Тип присоединения | Под пайку, ODF |
| Тип продукта | ETS 6 - 40 |
| Хладагенты | R1234yfR134aR22/R407CR290R32R404AR407AR407FR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR600a |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R134aR22R404AR407CR410AR448AR449AR452AR507A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.058 Килограмм |
| Вес нетто | 0.05 Килограмм |
| Volume | 0.202 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428486842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |