Электроприводный расширительный клапан, ETS 5T10L
034G6802
Хладагенты: R744, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 40
034G6802
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | ETS 5T10L электр расшир клап L 14×14I/40 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rated capacity R744 [TR] | 2.1 TR |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Всего шагов | 480 (половинных шагов) |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 2 |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 80 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 176 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] | 65 °C |
| Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] | -30 °C |
| Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electric valve accessories |
| Идентичный продукт | 034G6852 |
| Импульсы открытия клапана при норм. потоке | 55 ± 16 steps |
| Импульсы открытия клапана при обратн. потоке | 55 ± 16 steps |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 40 шт |
| Комплектующее к | ETS 5T |
| Макс. OPD [psig] | 1740 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. OPD [бар] | 120.0 бар |
| Макс. OPD, обратный поток [psig] | 1740.0 psi |
| Макс. OPD, обратный поток [бар] | 120 бар |
| Макс. объем утечки [см³/мин] | 150 см³/мин |
| Макс. рабочее давление [бар] | 140.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 2030 psig |
| Материал соединения | Cu-plated SS |
| Название продукта | Электроприводный расширительный клапан |
| Номинальная производительность R744 [кВт] | 7.27 кВт |
| Опция ручного управления | Сервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением |
| Относительная влажность (RH) [%] [макс.] | 95 % RH |
| Относительная влажность (RH) [%] [мин.] | 0 % RH |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Размер выпуска [дюймы] | 1/4 in |
| Размер выпуска [мм] | 6.35 мм |
| Размер клапанного узла[мм] | 1.00 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 1/4 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 6.35 мм |
| Расходная характеристика | Линейная |
| Режим пошагового выполнения | Возбуждение 1–2 (полувозбуждение)Возбуждение 2–2 (полное возбуждение) |
| Совместимость со смазочными материалами | PAGPOE |
| Совместимые контроллеры Danfoss | EIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C |
| Температура хладагента [°C] [макс.] | 80 °C |
| Температура хладагента [°C] [мин.] | -40 °C |
| Температура хладагента [°F] [макс.] | 176 °F |
| Температура хладагента [°F] [мин.] | -40 °F |
| Тип входного соединения | Solder ODM |
| Тип выходного соединения | Solder ODM |
| Тип двигателя | Шаговый двигатель с постоянным магнитом |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | ETS 5T10L |
| Тип проектной конфигурации | L |
| Хладагенты | R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.053 Килограмм |
| Вес нетто | 0.036 Килограмм |
| Volume | 0.3 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255035855 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |