ETS 5M/5T

Электроприводный расширительный клапан, ETS 5T08L

034G6800

Хладагенты: R744, Макс. рабочее давление [бар]: 140, Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, ODM, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 40

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markNo
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionETS 5T08L Elec. exp. valve L 14x14 I/40
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R744 [TR]1.3 TR
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Всего шагов480 (половинных шагов)
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]80 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]176 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.]65 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.]149 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.]-22 °F
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Идентичный продукт034G6850
Импульсы открытия клапана при норм. потоке55 ± 16 steps
Импульсы открытия клапана при обратн. потоке55 ± 16 steps
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке40 шт
Комплектующее кETS 5T
Макс. OPD [psig]1740 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. OPD [бар]120.0 бар
Макс. OPD, обратный поток [psig]1740.0 psi
Макс. OPD, обратный поток [бар]120 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]150 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]140.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]2030 psig
Материал соединенияCu-plated SS
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Номинальная производительность R744 [кВт]4.59 кВт
Опция ручного управленияСервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]95 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]0 % RH
Параметры номинальной производительности [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºC;tcond=-5 ºCtevap=-25 ºC
ПотокПоток в двух направлениях
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер выпуска [мм]6.35 мм
Размер клапанного узла[мм]0.80 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
Размер присоединения входа [мм]6.35 мм
Расходная характеристикаЛинейная
Режим пошагового выполненияВозбуждение 1–2 (полувозбуждение)Возбуждение 2–2 (полное возбуждение)
Совместимость со смазочными материаламиPAGPOE
Совместимые контроллеры DanfossEIM 336EKE 100EKE 1AEKE 1BEKE 1C
Температура хладагента [°C] [макс.]80 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-40 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]176 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-40 °F
Тип входного соединенияSolder ODM
Тип выходного соединенияSolder ODM
Тип двигателяШаговый двигатель с постоянным магнитом
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаETS 5T08L
Тип проектной конфигурацииL
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.053 Килограмм
Вес нетто0.036 Килограмм
Volume0.3 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255035800
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm