ETS 5M

Электроприводный расширительный клапан, ETS 5M25L

034G6500

PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 80, Температура хладагента [°F] [макс.]: 176, Размер присоединения входа [мм]: 7.94, Размер выпуска [мм]: 7.94

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M25L электр расширит клап L 516×516
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Версия вентиляV2
Всего шагов480 (половинных шагов)
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.]70 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.]158 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.]-22 °F
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Импульсы открытия клапана при норм. потоке55 ± 16 steps
Импульсы открытия клапана при обратн. потоке55 ± 16 steps
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке20 шт
Комплектующее кETS 5M
Макс. OPD [psig]609 psig
Макс. OPD [бар]42.0 бар
Макс. OPD, обратный поток [psig]609.0 psi
Характеристика изделия
Значение
Макс. OPD, обратный поток [бар]42 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]500 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]710 psig
Материал соединенияCu-plated SS
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Номинальная производительность R410А [кВт]23.50 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]6.68 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]95 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]0 % RH
Параметры номинальной производительности [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
ПотокПоток в двух направлениях
Размер выпуска [дюймы]5/16 in
Размер выпуска [мм]7.94 мм
Размер клапанного узла[мм]2.50 мм
Размер присоединения входа [дюймы]5/16 in
Размер присоединения входа [мм]7.94 мм
Расходная характеристикаЛинейная
Режим пошагового выполненияВозбуждение 1–2 (полувозбуждение)Возбуждение 2–2 (полное возбуждение)
Совместимость со смазочными материаламиMOPAGPOEPVE
Совместимые контроллеры DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Температура хладагента [°C] [макс.]80 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-30 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]176 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-22 °F
Тип двигателяШаговый двигатель с постоянным магнитом
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаETS 5M25L
Тип проектной конфигурацииL
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.054 Килограмм
Вес нетто0.036 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255005148
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm