Электроприводный расширительный клапан, ETS 5M13S
034G6468
PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 70, Температура хладагента [°F] [макс.]: 158, Размер присоединения входа [мм]: 7.94, Размер выпуска [мм]: 7.94
034G6468
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ETS 5M13S Elec. exp. valve L 516x516 ODM |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Версия вентиля | V2 |
| Всего шагов | 480 (половинных шагов) |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Расширительные клапаны |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -30 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -22 °F |
| Диапазон температуры хранения [°C] [макс.] | 70 °C |
| Диапазон температуры хранения [°C] [мин.] | -30 °C |
| Диапазон температуры хранения [°F] [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры хранения [°F] [мин.] | -22 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electric valve accessories |
| Импульсы открытия клапана при норм. потоке | 55 ± 16 steps |
| Импульсы открытия клапана при обратн. потоке | 15 ± 15 steps |
| Категория | Art. 4, par. 3 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Комплектующее к | ETS 5M |
| Макс. OPD [psig] | 508 psig |
| Макс. OPD [бар] | 35.0 бар |
| Макс. OPD, обратный поток [psig] | 508.0 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Макс. OPD, обратный поток [бар] | 35 бар |
| Макс. объем утечки [см³/мин] | 150 см³/мин |
| Макс. рабочее давление [бар] | 49.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 710 psig |
| Материал соединения | Cu-plated SS |
| Название продукта | Электроприводный расширительный клапан |
| Номинальная производительность R410А [кВт] | 7.13 кВт |
| Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения] | 2.03 TR |
| Опция ручного управления | Сервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением |
| Относительная влажность (RH) [%] [макс.] | 95 % RH |
| Относительная влажность (RH) [%] [мин.] | 0 % RH |
| Параметры номинальной производительности [SI] | Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC |
| Поток | Поток в двух направлениях |
| Размер выпуска [дюймы] | 5/16 in |
| Размер выпуска [мм] | 7.94 мм |
| Размер клапанного узла[мм] | 1.30 мм |
| Размер присоединения входа [дюймы] | 5/16 in |
| Размер присоединения входа [мм] | 7.94 мм |
| Расходная характеристика | S-shape |
| Режим пошагового выполнения | Возбуждение 1–2 (полувозбуждение)Возбуждение 2–2 (полное возбуждение) |
| Совместимость со смазочными материалами | MOPAGPOEPVE |
| Совместимые контроллеры Danfoss | EIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100 |
| Температура хладагента [°C] [макс.] | 70 °C |
| Температура хладагента [°C] [мин.] | -30 °C |
| Температура хладагента [°F] [макс.] | 158 °F |
| Температура хладагента [°F] [мин.] | -22 °F |
| Тип двигателя | Шаговый двигатель с постоянным магнитом |
| Тип присоединения | ПОД ПАЙКУ, ODM |
| Тип продукта | ETS 5M13S |
| Тип проектной конфигурации | L |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.064 Килограмм |
| Вес нетто | 0.039 Килограмм |
| Volume | 0.253 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255007036 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |