Электроприводный расширительный клапан, ETS 5M10L

034G6423

PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 80, Температура хладагента [°F] [макс.]: 176, Размер присоединения входа [мм]: 6.35, Размер выпуска [мм]: 6.35

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionETS 5M10L Elec. exp. valve L 14 x14 ODM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234yf [kW]2.18 кВт
Rated capacity R1234yf [TR]0.42 TR
Rated capacity R290 [kW]3.96 кВт
Rated capacity R290 [TR]0.78 TR
Rated capacity R407H [kW]4.54 кВт
Rated capacity R407H [TR]0.95 TR
Rated capacity R448A [kW]3.94 кВт
Rated capacity R448A [TR]0.84 TR
Rated capacity R449A [kW]3.85 кВт
Rated capacity R449A [TR]0.82 TR
Rated capacity R449B [kW]3.91 кВт
Rated capacity R449B [TR]0.83 TR
Rated capacity R452A [kW]3.03 кВт
Rated capacity R452A [TR]0.66 TR
Rated capacity R452B [kW]5.16 кВт
Rated capacity R452B [TR]1.05 TR
Rated capacity R454A [kW]3.99 кВт
Rated capacity R454A [TR]0.86 TR
Rated capacity R454B [kW]5.22 кВт
Rated capacity R454B [TR]1.06 TR
Rated capacity R454C [kW]3.48 кВт
Rated capacity R454C [TR]0.76 TR
Rated capacity R455A [kW]3.88 кВт
Rated capacity R455A [TR]0.89 TR
Rated capacity R515B [kW]2.24 кВт
Rated capacity R515B [TR]0.41 TR
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Версия вентиляV2
Всего шагов480 (половинных шагов)
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-30 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-22 °F
Диапазон температуры хранения [°C] [макс.]70 °C
Диапазон температуры хранения [°C] [мин.]-30 °C
Диапазон температуры хранения [°F] [макс.]158 °F
Диапазон температуры хранения [°F] [мин.]-22 °F
Дополнительные принадлежности для изделияElectric valve accessories
Импульсы открытия клапана при норм. потоке55 ± 16 steps
Импульсы открытия клапана при обратн. потоке15 ± 15 steps
Характеристика изделия
Значение
КатегорияArt. 4, par. 3
Количество в упаковке20 шт
Комплектующее кETS 5M
Макс. OPD [psig]508 psig
Макс. OPD [бар]35.0 бар
Макс. OPD, обратный поток [psig]508.0 psi
Макс. OPD, обратный поток [бар]35 бар
Макс. объем утечки [см³/мин]150 см³/мин
Макс. рабочее давление [бар]49.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]711 psig
Материал соединенияCu-plated SS
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
Ном. производительность, R1234ze [кВт]2.30 кВт
Ном. производительность, R1234ze [тонн охлажд.]0.42 TR
Ном. производительность, R513A [кВт]2.50 кВт
Ном. производительность, R513A [тонн охлажд.]0.48 TR
Номинальная производительность R134a [кВт]2.92 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]0.54 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]3.74 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]0.71 TR
Номинальная производительность R32 [кВт]6.51 кВт
Номинальная производительность R32 [тонн охлаждения]1.28 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]2.80 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]0.60 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]4.09 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]0.86 TR
Номинальная производительность R410А [кВт]4.52 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]0.93 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-GКатушка с ручным управлением
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]95 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]0 % RH
Параметры номинальной производительности [SI]Subcooling=0 ºCSuperheat=0 ºCtcond=38 ºCtevap=5 ºC
ПотокПоток в двух направлениях
Размер выпуска [дюймы]1/4 in
Размер выпуска [мм]6.35 мм
Размер клапанного узла[мм]1.00 мм
Размер присоединения входа [дюймы]1/4 in
Размер присоединения входа [мм]6.35 мм
Расходная характеристикаЛинейная
Режим пошагового выполненияВозбуждение 1–2 (полувозбуждение)Возбуждение 2–2 (полное возбуждение)
Совместимость со смазочными материаламиMOPAGPOEPVE
Совместимые контроллеры DanfossEIM 336EKE 1AEKE 1BEKE 1CEKE100
Температура хладагента [°C] [макс.]80 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-30 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]176 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-22 °F
Тип двигателяШаговый двигатель с постоянным магнитом
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ, ODM
Тип продуктаETS 5M10L
Тип проектной конфигурацииL
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R134aR22R290R32R404A/R507AR407CR407HR410AR448AR449AR449BR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR513AR515B

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.055 Килограмм
Вес нетто0.037 Килограмм
Volume0.253 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255093985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm