ETS 400L

Электроприводный расширительный клапан, ETS 400L

034G3711

PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 140, Температура хладагента [°F] [макс.]: 284

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Full travel time CurrDrive [s]12.7 c
Full travel time VoltDrive [s]25.4 c
Material DescriptionETS 400L Electric exp valve
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 бар
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 бар
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MWP [bar] CRN32 бар
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]846.00 кВт
Rated capacity R1234ze [TR]243.00 TR
Rated capacity R515B [kW]823.00 кВт
Rated capacity R515B [TR]237.00 TR
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Всего шагов3810 (полных шагов)
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для шагового клапана
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя
Значение Cv [гал/мин]21.400 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]18.500 м³/ч
Индикатор направления потокаArrow embossed
Индуктивность фазы [мГн]85000 μH
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]377.0 psi
Макс. OPD [бар]26.0 бар
Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт]5.5 Вт
Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт]6.5 Вт
Макс. рабочее давление [бар]37.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]536 psig
Макс. рабочий ток [А]0.50 А
Максимальный допустимый рабочий цикл [%]50 % RH
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Напряжение12.0 В
Ном. производительность, R513A [кВт]934.00 кВт
Ном. производительность, R513A [тонн охлажд.]269.00 TR
Номинальная производительность R134a [кВт]1085.00 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]308.00 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-G
Параметры номинальной производительности [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Параметры номинальной производительности [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Примечания по номинальной производительности конденсатораПолностью открыт, нормальный поток
Размер выпуска [дюймы]2 5/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]2 5/8 in
Расходная характеристикаЛинейная
Режим пошагового выполнения2-фазный, полн. шаг
Сбалансированный портДА
СертификацияCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Смотровое стеклоДА
Совместимость со смазочными материаламиABMOPAGPAOPOEPVE
Совместимые контроллеры DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX
Сопротивление [кОм]0.1 кОм
Степень защиты, IPIP67
Температура хладагента [°C] [макс.]140 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-20 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]284 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-4 °F
Тип входного соединенияODF под пайку
Тип выходного соединенияODF под пайку
Тип двигателяБиполярный
Тип продуктаETS 400L
Тип электрического соединения4 pin
Фазный ток (максимум) [мА]283 мА
Фазный ток (с.к.з) [мА]200 мА
ХладагентыR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R134aR22R245faR404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто3.423 Килограмм
Вес нетто2.863 Килограмм
Volume12.899 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255223863
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm