ETS 400L - 500L

Электроприводный расширительный клапан, ETS 400L

034G3674

PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 70, Температура хладагента [°F] [макс.]: 158

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Approval file nameMH7648
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Full travel time CurrDrive [s]12.7 c
Full travel time VoltDrive [s]25.4 c
Material DescriptionETS 400L Клапан терморасширительный I/4
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 бар
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 бар
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MWP [bar] CRN32 бар
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.082963bf-1a44-410f-8480-cd924f065920
SCIP dossier product nameETS 175L-500L
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Всего шагов3810 (полных шагов)
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для шагового клапана
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя
Значение Cv [гал/мин]21.400 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]18.500 м³/ч
Индикатор направления потокаArrow embossed
Индуктивность фазы [мГн]85000 μH
КатегорияI
Количество в упаковке4 шт
Макс. OPD [psig]377.0 psi
Макс. OPD [бар]26.0 бар
Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт]5.5 Вт
Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт]6.5 Вт
Макс. рабочее давление [бар]37.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]536 psig
Макс. рабочий ток [А]0.50 А
Максимальный допустимый рабочий цикл [%]100 % RH
Характеристика изделия
Значение
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Напряжение12.0 В
Ном. производительность, R513A [кВт]943.00 кВт
Ном. производительность, R513A [тонн охлажд.]271.00 TR
Номинальная производительность R134a [кВт]1095.00 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]315.00 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]1076.00 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]310.00 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]1549.00 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]445.00 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-G
Параметры номинальной производительности [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Параметры номинальной производительности [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Примечания по номинальной производительности конденсатораПолностью открыт, нормальный поток
Размер выпуска [дюймы]2 1/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]2 1/8 in
Расходная характеристикаS-shape
Режим пошагового выполнения2-фазный, полн. шаг
Сбалансированный портДА
СертификацияОдобрено ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Смотровое стеклоДА
Совместимость со смазочными материаламиABMOPAGPAOPOEPVE
Совместимые контроллеры DanfossAK-XM 208CEKEEKFMCX
Сопротивление [кОм]0.1 кОм
Степень защиты, IPIP67
Температура хладагента [°C] [макс.]70 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-40 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]158 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-40 °F
Тип входного соединенияODF под пайку
Тип выходного соединенияODF под пайку
Тип двигателяБиполярный
Тип продуктаETS 400L
Тип электрического соединения4 pin
Утвержденный файлMH7648
Фазный ток (максимум) [мА]283 мА
Фазный ток (с.к.з) [мА]200 мА
ХладагентыR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.75 Килограмм
Вес нетто2.532 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162476208
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm