ETS 400L - 500L

Электроприводный расширительный клапан, ETS 500L

034G3664

PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 95, Температура хладагента [°F] [макс.]: 203

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Full travel time CurrDrive [s]16.7 c
Full travel time VoltDrive [s]33.3 c
Material DescriptionETS 500L Клапан терморасширительный
MaxOPD reverse CurrDrive [bar]10 бар
MaxOPD reverse CurrDrive [psi]145 psi
MaxOPD reverse VoltDrive [bar]10 бар
MaxOPD reverse VoltDrive [psi]145 psi
MWP [bar] CRN32 бар
MWP [psig] CRN463 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rated capacity R1234ze [kW]1396.00 кВт
Rated capacity R1234ze [TR]402.00 TR
Rated capacity R515B [kW]1357.00 кВт
Rated capacity R515B [TR]390.00 TR
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.c81a3c50-9710-4373-be75-2652b16aea76
SCIP dossier product nameETS 175L-550L with sight glass
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Значение Cv [гал/мин]31.330 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]27.100 м³/ч
Индуктивность фазы [мГн]85000 μH
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD, обратный поток [psig]145.0 psi
Макс. OPD, обратный поток [бар]10 бар
Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт]5.5 Вт
Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт]4.2 Вт
Макс. рабочее давление [бар]37.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]536 psig
Характеристика изделия
Значение
Макс. рабочий ток [А]0.40 А
Максимальный допустимый рабочий цикл [%]50 % RH
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияМедь
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Напряжение12.0 В
Ном. производительность, R513A [кВт]1535.00 кВт
Ном. производительность, R513A [тонн охлажд.]442.00 TR
Номинальная производительность R134a [кВт]1786.00 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]507.00 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-G
Параметры номинальной производительности [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Параметры номинальной производительности [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Примечания по номинальной производительности конденсатораПолностью открыт, нормальный поток
Размер выпуска [дюймы]3 1/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]2 5/8 in
Расходная характеристикаЛинейная
Режим пошагового выполнения2-фазный, полн. шаг
Сбалансированный портДА
СертификацияОдобрено ULCECMIMCRNEACLLC CDC TYSKUAUKCA
Смотровое стеклоДА
Совместимость со смазочными материаламиABPAGPAOPOEPVE
Совместимые контроллеры DanfossAK-XM 208CEKEEKFMXC
Степень защиты, IPIP67
Температура хладагента [°C] [макс.]95 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-40 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]203 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-40 °F
Тип входного соединенияПод пайку, ODF
Тип выходного соединенияПод пайку, ODF
Тип двигателяБиполярный
Тип продуктаETS 500L
Тип электрического соединения4 pin
Утвержденный файлMH7648
Фазный ток (максимум) [мА]283 мА
Фазный ток (с.к.з) [мА]200 мА
ХладагентыR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.795 Килограмм
Вес нетто3.88 Килограмм
Volume22.788 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162497753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm