ETS 100

Электроприводный расширительный клапан, ETS 100

034G0505

PVE, Температура хладагента [°C] [макс.]: 65, Температура хладагента [°F] [макс.]: 150, Размер присоединения входа [дюймы]: 1 5/8 in, Размер выпуска [дюймы]: 1 5/8 in

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionETS 100 Клапан Эл. регулирующий 1"5/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
SCIP dossier no.c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP dossier product nameETS 50-100 with sight glass
UL markYes
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Время полного хода [с] [макс.]23.0 c
Времяполного хода [с] [мин.]11.5 c
Всего шагов3530 (полных шагов)
Готовый к эксплуатацииЗапчасти для шагового клапана
Группа жидкости2
Группа продуктовРасширительные клапаны
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]60 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]140 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для клапана шагового двигателя
Индуктивность фазы [мГн]85000 μH
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Макс. OPD [psig]478.6 psi
Макс. OPD [бар]33.0 бар
Макс. OPD, обратный поток [psig]478.6 psi
Макс. OPD, обратный поток [бар]33 бар
Макс. полная потребляемая мощность привода по напряжению [Вт]5.5 Вт
Макс. полная потребляемая мощность привода по току [Вт]1.3 Вт
Макс. рабочее давление [бар]45.5 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]660 psig
Максимальный допустимый рабочий цикл [%]100 % RH
Материал соединенияБиметалл: сталь/медь
Название продуктаЭлектроприводный расширительный клапан
НаправлениеПрямой
Напряжение [В пост. тока] [макс.]13.8 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение [В пост. тока] [мин.]11.5 В
Номинальная производительность R134a [кВт]316.50 кВт
Номинальная производительность R134a [тонн охлаждения]91.20 TR
Номинальная производительность R22 [кВт]400.40 кВт
Номинальная производительность R22 [тонн охлаждения]115.40 TR
Номинальная производительность R404A/R507 [кВт]300.50 кВт
Номинальная производительность R404A/R507 [тонн охлаждения]86.60 TR
Номинальная производительность R407С [кВт]447.80 кВт
Номинальная производительность R407С [тонн охлаждения]128.70 TR
Номинальная производительность R410А [кВт]488.40 кВт
Номинальная производительность R410А [тонн охлаждения]140.90 TR
Опция ручного управленияСервисный привод AST-G
Параметры номинальной производительности [IMP]tcond=90 °Ftevap=40 °Ftliq=82 °F
Параметры номинальной производительности [SI]tcond=32 °Ctevap=5 °Ctliq=28 °C
ПотокПоток в двух направлениях
Примечания по номинальной производительности конденсатораПолностью открыт, нормальный поток
Размер выпуска [дюймы]1 5/8 in
Размер присоединения входа [дюймы]1 5/8 in
Режим пошагового выполнения2-фазный, полн. шаг
Сбалансированный портДА
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUKCAUL
Смотровое стеклоДА
Совместимость со смазочными материаламиABMOPAGPAOPOEPVE
Совместимые контроллеры DanfossEKE 1AEKE 1BEKE 1C
Сопротивление [кОм]0.1 кОм
Степень защиты, IPIP67
Температура хладагента [°C] [макс.]65 °C
Температура хладагента [°C] [мин.]-40 °C
Температура хладагента [°F] [макс.]150 °F
Температура хладагента [°F] [мин.]-40 °F
Тип входного соединенияODF под пайку
Тип выходного соединенияODF под пайку
Тип двигателяБиполярный
Тип продуктаETS 100
Тип электрического соединения4 pin
Фазный ток (максимум) [мА]141 мА
Фазный ток (с.к.з) [мА]100 мА
ХладагентыR1234ze(E)R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR417AR422AR422BR422DR438AR442AR448AR449AR449BR450AR452AR463AR507AR513AR513BR515AR515B
Хладагенты, сертифицированные по ULR134aR22R404AR407AR407CR407FR410AR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеM12

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто2.086 Килограмм
Вес нетто1.766 Килограмм
Volume6.248 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428827300
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm