Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH 25-25
148X1431
Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
148X1431
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICSH 25-25 (1" Port), 3/4" SW |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 102.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 0.0 psig |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | сдвоенное реле давления |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 1 in |
| Размер соединения [дюймы] | 3/4 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICSH 25-25 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.112 Килограмм |
| Вес нетто | 0.007 Килограмм |
| Volume | 0.007 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162663790 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |