ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH 25-15

148X1425

Соединение по стандарту: ANSI B 16.22, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 7/8" ODS
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]0.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктасдвоенное реле давления
Размер порта (номинальный) [дюймы]1/2 in
Размер соединения [дюймы]7/8 in
Соединение по стандартуANSI B 16.22
Тип присоединенияODS
Тип продуктаICSH 25-15

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто5.1 Килограмм
Вес нетто4.5 Килограмм
Volume26.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162694138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm