ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH 25-15

148X1423

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 25-15 (1/2" Port), 3/4" SW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]0.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктасдвоенное реле давления
Размер порта (номинальный) [дюймы]1/2 in
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICSH 25-15

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.112 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume0.007 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162663837
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm