ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH 65

148X1285

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Размер соединения [дюймы]: 2 1/2 in, Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 65 (2-1/2" Port), 2-1/2" SW
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]0.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктасдвоенное реле давления
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]65.00 мм
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 1/2 дюйма
Размер соединения [дюймы]2 1/2 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип входного соединенияСварка встык
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICSH 65

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20.075 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428533850
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm