ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH-65, 65.00 мм, Сварка встык

027H6311

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 40, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 65, Значение Kv [м³/ч]: 70

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 65 ANSI
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температур [°C] [Max]120 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-60 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин]81.200 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]70.000 м³/ч
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
ПримечанияФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ УСТАНОВЛЕН
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]2 1/2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]65.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]2 1/2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]65.0 мм
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 40
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаICSH-65
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто16.378 Килограмм
Вес нетто15.045 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume22.179 Литр
EAN/UPC5702428514446