ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH 50, 50.00 мм, Под сварку с втулкой

027H5307

Тип входного соединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 50, Значение Kv [м³/ч]: 44

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 50 SOC
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин]51.040 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]44.000 м³/ч
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]2 in
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]50.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]2 in
Присоединительный размер выпуска [мм]50.0 мм
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип входного соединенияПод сварку с втулкой
Тип выходного соединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICSH 50
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.271 Килограмм
Вес нетто9.966 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume20.671 Литр
EAN/UPC5702428514477