ICSH Dual Position Solenoid Valve

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH 40, 40.00 мм, Сварка встык

027H4309

Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: EN 10220, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 40, Значение Kv [м³/ч]: 27

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICSH 40 40D Клапан электромагнитный
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
UL markYes
UL утверждение файлаКЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия вентиляСтандартный вариант исполнения
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа жидкости1
Группа продуктовРегулирующ. клапаны давления и температуры
Диапазон температуры [°F] [макс.]248 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-76 °F
Характеристика изделия
Значение
Значение Cv [гал/мин]31.000 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]27.000 м³/ч
КатегорияII
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]65.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]943 psig
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаКлапан с сервоприводом
Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер впускного отверстия [мм]40.00 мм
Присоединительный размер выпуска [дюймы]11/2дюйма
Присоединительный размер выпуска [мм]40.0 мм
СертификацияEACTÜVUAUL
Соединение по стандартуEN 10220
Тип входного соединенияСварка встык
Тип выходного соединенияСварка встык
Тип продуктаICSH 40
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто8.085 Килограмм
Вес нетто7.599 Килограмм
Volume8.68 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428999311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm