Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICSH 32, 32.00 мм, Сварка встык
027H3378
Тип входного соединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Присоединительный размер впускного отверстия [мм]: 32, Значение Kv [м³/ч]: 17
027H3378
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICSH 32 ANSI |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | КЛАПАН ХЛАДАГЕНТА 53R0 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Версия вентиля | Стандартный вариант исполнения |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Регулирующ. клапаны давления и температуры |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 248 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -76 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Значение Cv [гал/мин] | 20.000 галлон/мин |
| Значение Kv [м³/ч] | 17.000 м³/ч |
| Категория | II |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 65.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 943 psig |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Клапан с сервоприводом |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 1 1/4 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 32.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 1 1/4 in |
| Присоединительный размер выпуска [мм] | 32.0 мм |
| Сертификация | EACTÜVUAUL |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICSH 32 |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 6.61 Килограмм |
| Вес нетто | 5.792 Килограмм |
| Volume | 8.68 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428003216 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |