Pilot operated servo valve, ICS 150-DM
148X1462
Connection type: Butt weld, Connection standard: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Connection size [in]: 6 in, Top cover: 3 function modules
148X1462
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 150-DM 6" BW CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Single pack |
| Верхняя крышка | 3 function modules |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Используется совместно с | Electronic control. Regulator |
| Количество в упаковке | 1 pc |
| Название продукта | Pilot operated servo valve |
| Направление | Straightway |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Оборудование | Cap |
| Описание продукта | Electronic control. regulator |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 6 in |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 6 in |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 6 in |
| Размер соединения [дюймы] | 6 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип входного соединения | Butt weld |
| Тип выходного соединения | Butt weld |
| Тип порта P | CVP-L |
| Тип порта SI | EVM-NC |
| Тип порта SII | CVE-L |
| Тип присоединения | Butt weld |
| Тип продукта | ICS 150-DM |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447A |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.004 Килограмм |
| Вес нетто | 6.253 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 203.4 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |