Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 50-DM
148X1456
Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
148X1456
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 102.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 19.5 psig |
| Дополнительный текст на бирке для США | with change over to constant p |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Материал корпуса | Сталь |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Направление | Прямой |
| Описание | ICS 50 -DM, 2-1/2" BW , CVE-L |
| Описание продукта | Electronic control. regulator |
| Присоединительный размер впускного отверстия [дюймы] | 2 1/2 in |
| Присоединительный размер впускного отверстия [мм] | 65.00 мм |
| Присоединительный размер выпуска [дюймы] | 2 1/2 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Стандарт выходного присоединения | BUTT WELD |
| Стандартное входное соединение | Butt weld |
| Тип входного соединения | Сварка встык |
| Тип выходного соединения | Сварка встык |
| Тип порта P | CVP-L |
| Тип порта SI | EVM НЗ |
| Тип порта SII | CVE-L |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICS 50-DM |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 7.036 Килограмм |
| Вес нетто | 6.253 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 22.493 Литр |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |