Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 40-DM
148X1440
Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
148X1440
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 40 -DM, 1-1/2" BW , CVE-L w/ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 102.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 0.0 psig |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание | ICS40-DM,1-1/2"SW,CVE-Lw/ICAD |
| Описание продукта | Electronic control. regulator |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 1 1/2 in |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/2 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICS 40-DM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 12.6 Килограмм |
| Вес нетто | 11.146 Килограмм |
| Volume | 56.285 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255031666 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |