ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 25-5-OS

148X1408

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-5-OS 1-1/4" BW conn EVM NC & CVC
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]406.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]58.0 psig
Дополнительный текст на бирке для СШАw/electric shut-off
Используется совместно сРегулятор ВД и НД
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаOutlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]3/16 in
Размер соединения [дюймы]1 1/4 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 25-5-OS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.237 Килограмм
Вес нетто9.202 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162446393
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm