ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 25-25-O

148X1379

Тип присоединения: ПОД ПАЙКУ, Соединение по стандарту: ПОД ПАЙКУ ANSI, Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-25-O w/ 1-1/8" ODS conn and CVC-M
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]406.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]58.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаOutlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]1 in
Размер соединения [дюймы]1 1/8 in
Соединение по стандартуПОД ПАЙКУ ANSI
Тип присоединенияПОД ПАЙКУ
Тип продуктаICS 25-25-O

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.28 Килограмм
Вес нетто5.364 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424286835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm