Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 65
148X1376
Тип присоединения: Пайка, Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Верхняя крышка: Редукторный электропривод
148X1376
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 65 w/ 2-5/8" ODS connections and EVM |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | Редукторный электропривод |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 102.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 20.0 psig |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Электромагнитный клапан |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 2 1/2 дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 2 5/8 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.22 |
| Тип присоединения | Пайка |
| Тип продукта | ICS 65 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 16.413 Килограмм |
| Вес нетто | 15.222 Килограмм |
| Volume | 68.684 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424286552 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |