Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 40-O
148X1348
Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 1функциональный модуль
148X1348
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 40-O, 1-1/2" SOC, 58 - 406 PSIG |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 1функциональный модуль |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 406.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 58.0 psig |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Outlet press. regulator |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 1 1/2 in |
| Размер соединения [дюймы] | 1 1/2 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 16.11 |
| Тип присоединения | Под сварку с втулкой |
| Тип продукта | ICS 40-O |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.4 Килограмм |
| Вес нетто | 8.548 Килограмм |
| Volume | 24.481 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424044480 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |