Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 50-STD

148X1308

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Размер соединения [дюймы]: 2 1/2 in, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50-STD, 2-1/2” BW, 363 to 754 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]754.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]363.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаInlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 дюйма
Размер соединения [дюймы]2 1/2 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 50-STD

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто9.877 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume26.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428545006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm