Pilot operated servo valve, ICS 50-L-product-details

Pilot operated servo valve, ICS 50-L

148X1219

Connection Type: Socket weld, Connection standard: ASME B 16.11, Connection size [in]: 2 in, Top cover: 1 function module

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50-L, 2'' SOC, 58 to 406 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиSingle pack
Верхняя крышка1 function module
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]406.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]58.0 psig
Количество в упаковке1 pc
Материал корпусаSteel
Название продуктаPilot operated servo valve
НаправлениеStraightway
Описание продуктаDifferential press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 in
Размер соединения [дюймы]2 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияSocket weld
Тип продуктаICS 50-L

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.832 Килограмм
Вес нетто10.632 Килограмм
Volume26.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255032373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm