ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 40-BL

148X1215

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40-BL, 2" BW, 0 to 102 PSIG
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Группа продуктовRegionally specified kits
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]0.0 psig
Дополнительный текст на бирке для СШАс электроприводн. широким открытием
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаDifferential press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения [дюймы]2 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 40-BL
ФункцияPilot operated servo valve

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто7.72 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume26.748 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428000390
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm