ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 50

148X1210

Тип присоединения: Пайка, Соединение по стандарту: ASME B 16.22, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 Soleniod, 2-1/8" ODS conn.
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]131.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]14.8 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаЭлектромагнитный клапан
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 дюйма
Размер соединения [дюймы]2 1/8 in
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаICS 50

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.24 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428993838
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm