ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 65-M

148X1204

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65 -M, 3" BW , CVE-L w/ICAD
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]406.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]58.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаElectronic control. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 1/2 дюйма
Размер соединения [дюймы]3 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 65-M

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто18.88 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume56.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428993104
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm