Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 100-DM
148X1138
Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ICS
148X1138
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 100 -DM, 4" BW , CVE-L w/ICAD |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 406.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 58.0 psig |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Electronic control. regulator |
| Размер порта (номинальный) [дюймы] | 4 дюйма |
| Размер соединения [дюймы] | 4 in |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | ICS 100-DM |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 54.6 Килограмм |
| Вес нетто | 59.307 Килограмм |
| Volume | 1.245 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428992916 |
| Proposition 65 | No significant risk |