ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 65-DM

148X1133

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Размер соединения [дюймы]: 2 1/2 in, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ICS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65 -DM, 2-1/2" SW , CVE-L w/ICAD
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]102.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]20.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаElectronic control. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 1/2 дюйма
Размер соединения [дюймы]2 1/2 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICS 65-DM

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто24.46 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume24.481 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428992572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm