ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 25-5

148X1044

Тип присоединения: NPT, Соединение по стандарту: ASME B 1.20.1, Размер соединения [дюймы]: 3/4, Верхняя крышка: 1функциональный модуль
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Если вы ищете похожий продукт, вы можете ознакомиться с другими вариантами в рамках того же типа продукта, посетив страницу типа продукта.: ICS

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 25-5, 3/4" FPT Solenoid w/o coil
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаЭлектромагнитный клапан
Размер порта (номинальный) [дюймы]3/4 in
Размер соединения [дюймы]3/4
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуASME B 1.20.1
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаICS 25-5

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто4.28 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.777 Литр
EAN/UPC5702428973922