Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 40-B-(H)A4AB
148X0977
20 psig - 102 psig, Верхняя крышка: 3функциональных модуля
148X0977
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | ICS 40-B-(H)A4AB1½in.(20in HGto102psig) |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Верхняя крышка | 3функциональных модуля |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Regionally specified kits |
| Диапазон давления [psig] Pe [макс.] | 102.0 psig |
| Диапазон давления [psig] Pe [мин.] | 20.0 psig |
| Дополнительный текст на бирке для США | с электроприводн. широким открытием |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Название продукта | Сервоклапан с управлением от управляющего клапана |
| Направление | Прямой |
| Описание продукта | Inlet press. regulator |
| Тип продукта | ICS 40-B-(H)A4AB |
| Хладагенты | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 15.078 Kilogram |
| Вес нетто | 0.007 Kilogram |
| Volume | 26.748 Liter |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944014 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |