ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 50-M

148X0922

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 50 -M, 2" SW , CVE-L
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]406.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]58.0 psig
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаElectronic control. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]2 дюйма
Размер соединения [дюймы]2 in
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICS 50-M

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.632 Килограмм
Вес нетто10.632 Килограмм
Volume56.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255032403
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm