ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 65

148X0858

Верхняя крышка: 1функциональный модуль

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 65 (H)S4A 2 1/2"
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка1функциональный модуль
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаЭлектромагнитный клапан
Тип продуктаICS 65
ХладагентыR1234yfR1234ze(E)R125R134aR170R22R227eaR236faR245faR32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR513AR513BR515AR515BR516AR717R744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто26.12 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume56.025 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428926737
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm