ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Сервоклапан с управлением от управляющего клапана, ICS 40-OS

148X0839

Тип присоединения: Сварка встык, Соединение по стандарту: ASME B 36.10M SCHEDULE 80, Верхняя крышка: 3функциональных модуля

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionICS 40-OS, 2” BW, 58 to 406 Psig
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Верхняя крышка3функциональных модуля
Группа продуктовRegionally specified kits
Характеристика изделия
Значение
Диапазон давления [psig] Pe [макс.]406.0 psig
Диапазон давления [psig] Pe [мин.]58.0 psig
Дополнительный текст на бирке для СШАс электроприводн. закрытием
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаСервоклапан с управлением от управляющего клапана
НаправлениеПрямой
Описание продуктаOutlet press. regulator
Размер порта (номинальный) [дюймы]1 1/2 in
Размер соединения [дюймы]2 in
Соединение по стандартуASME B 36.10M SCHEDULE 80
Тип присоединенияСварка встык
Тип продуктаICS 40-OS

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.4 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume22.493 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428909174
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm